{"product":{"productId":"agid.5792","price":71.04,"name":"Roulettes fixes en tôle d\u2019acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd"},"currency":"EUR"}
- Roues avec palier à billes de précision
- Corps en tôle d’acier
- Jante en aluminium
- Bandage polyuréthane, faible frottement
Description
Matière
Chape : tôle d’acier. Corps de roue : aluminium injecté, bandage en extrathane.
Finition
Corps : embouti. Roues équipées de paliers à billes de précision.
Nota
Les roues sont résistantes à la corrosion et présentent une faible résistance au roulement. Axe de roue vissé.
À partir du diamètre 125 mm, les roues possèdent des rayons.
À partir du diamètre 125 mm, les roues possèdent des rayons.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.