{"product":{"productId":"agid.5780","price":34.51,"name":"Roulettes fixes en tôle d\u2019acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard"},"currency":"EUR"}
- Roues avec palier à rouleaux
- Corps en tôle d’acier
- Jante en polyamide
- Bandage caoutchouc, résistant aux chocs et aux collisions
Description
Matière
Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue : PA 6, bandage en caoutchouc élastique haut de gamme.
Finition
Corps : embouti.
Roues équipées de paliers à
rouleaux.
Roues équipées de paliers à
rouleaux.
Nota
Axe vissé. Roues résistantes aux chocs et aux collisions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.