{"product":{"productId":"agid.5780","price":37.91,"name":"Roulettes pivotantes en tôle d\u2019acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard"},"currency":"EUR"}
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Roues avec palier à rouleaux
- Corps en tôle d’acier
- Jante en polyamide
- Bandage caoutchouc, résistant aux chocs et aux collisions
Description
Matière
Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue : PA 6, bandage en caoutchouc élastique haut de gamme.
Finition
Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche.
Roues équipées de palier à rouleaux.
Roues équipées de palier à rouleaux.
Nota
Axe vissé. Roues résistantes aux chocs et aux collisions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.