{"product":{"productId":"agid.5773","price":34.85,"name":"Roulettes pivotantes en tôle d\u2019acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd"},"currency":"EUR"}
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Roues avec palier lisse
- Corps en tôle d’acier
- Jante en polyamide
- Bandage caoutchouc, résistant aux chocs et aux collisions
Description
Matière
Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé. Nos roues à bandage en caoutchouc standard présentent une résistance accrue aux chocs, aux collisions et à la corrosion.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.