{"product":{"productId":"agid.11843","price":54.07,"name":"ROULETTE PIVOTANTE AVEC SYSTÈME DEBLOCAGE S POLYURETHANE, COMP:ACIER,D=100, B=35"},"currency":"EUR"}
Roulette pivotante
avec système de blocage stop-fix
polyuréthane
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Roues avec palier lisse
- Corps en tôle d’acier
- Jante en polyamide
- Bandage polyuréthane, sans trace
Unité de vente
54,07 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roulette pivotante
Finition 1
avec système de blocage stop-fix
Matériau du corps de base
polyuréthane
Matériau des composants
acier
B=largeur de courroie
35
D=Diamètre de roue
100
F5=Charge admissible kg
200
H=hauteur totale
125
Pour=Palier de roue
palier lisse
A
36
B1
60
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
R
86
Type de fixation
plaque à visser
Description
Matière
Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en
polyuréthanne anti-abrasion.
Corps de roue : PA 6, bandage en
polyuréthanne anti-abrasion.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Les roues sont incassables traitées anti-corrosion. Axe vissé. Bandage lisse.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.