{"product":{"productId":"agid.5812","price":30.42,"name":"Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d\u2019acier avec roue en polyamide, modèle lourd, roulement lisse ou à billes"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps : tôle d’acier forte épaisseur. Roues : PA 6.
Finition
Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape et plaque d’appui renforcées, boulon central haute résistance, vissé et protégé contre le desserrage inopiné. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd, roulement lisse ou à billes
à partir de
€30.42
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd, roulement lisse ou à billes
à partir de
€69.67
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd, roulement lisse ou à billes
à partir de
€112.54
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps : tôle d’acier forte épaisseur. Roues : PA 6.
Finition
Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape et plaque d’appui renforcées, boulon central haute résistance, vissé et protégé contre le desserrage inopiné. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.
Nota
Les couronnes de pivotement en acier trempé apportent une résistance accrue aux chocs et aux collisions. Bonne tenue à l’abrasion. Axe vissé.