{"product":{"productId":"agid.5808","price":73.26,"name":"Roulettes pivotantes en tôle d\u2019acier avec roue en polyamide, modèle lourd"},"currency":"EUR"}
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Roues avec palier lisse
- Corps en tôle d’acier
- Roue en polyamide, résistante à l'usure
Description
Matière
Axe vissé. Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et à l’usure.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape et plaque support renforcées; boulon central haute résistance. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : PA 6.
Roues : PA 6.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.