{"product":{"productId":"agid.5808","price":116.21,"name":"Roulettes pivotantes en tôle d\u2019acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd"},"currency":"EUR"}
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Roues avec palier lisse
- Corps en tôle d’acier
- Roue en polyamide, résistante à l'usure
Description
Matière
Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : PA 6.
Roues : PA 6.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape et plaque support renforcées; boulon central haute résistance. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé. Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et à l’usure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.