{"product":{"productId":"agid.35351","price":106.12,"name":"Éléments de fixation avec décharge de traction"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Éléments de fixation avec décharge de traction, forme A
à partir de
€ 106,12
hors TVA
hors frais d’envoi
Éléments de fixation avec décharge de traction, forme B
à partir de
€ 110,07
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Nota
Éléments de liaison avec décharge de traction pour le logement et la fixation de chaînes porte-câbles ou de tubes ondulés.
Les éléments de liaison sont utilisés là où les chaînes porte-câbles/tubes ondulés doivent être maintenus de manière à éviter toute torsion.
Ces éléments de fixation sont dotés de dents de décharge de traction. Les conduites peuvent être fixées en toute sécurité à la denture à l’aide de colliers de serrage.
Les éléments de liaison sont utilisés là où les chaînes porte-câbles/tubes ondulés doivent être maintenus de manière à éviter toute torsion.
Ces éléments de fixation sont dotés de dents de décharge de traction. Les conduites peuvent être fixées en toute sécurité à la denture à l’aide de colliers de serrage.
Plage de température
-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).
Montage
L’ouverture et la fermeture de ces éléments de fixation s’effectuent sans outil grâce à une fermeture en plastique. Les mors intérieurs avec dents de décharge de traction sont composés de deux demi-coques identiques qui doivent être montées sur la chaîne porte-câbles au moyen d’assemblages de trous et de broches. Les mors montés autour de la chaîne porte-câbles sont insérés dans l’élément de fixation et permettent un maintien ferme de la chaîne porte-câbles grâce au profilage intérieur.