FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Nota
Éléments de liaison pour le logement et la fixation de chaînes porte-câbles ou de tubes ondulés.

Les éléments de liaison sont utilisés là où les chaînes porte-câbles/tubes ondulés doivent être maintenus.
Plage de température
-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).
Montage
L’ouverture et la fermeture de ces éléments de fixation s’effectuent sans outil grâce à une fermeture en plastique. Les mors intérieurs sont composés de deux demi-coques identiques qui doivent être montées sur la chaîne porte-câbles au moyen d’assemblages de trous et de broches. Les mors montés autour de la chaîne porte-câbles sont insérés dans l’élément de fixation et permettent un maintien ferme de la chaîne porte-câbles grâce au profilage intérieur.

D'autres clients ont également acheté