{"product":{"productId":"agid.23342","price":5.52,"name":"Éléments de raccordement en plastique pour chaînes porte-câbles, hauteur intérieure 17 mm"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
Noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
Noir.
Remarque
Les éléments de fixation sont livrés par paire.
Nota
Les éléments de fixation servent à fixer les deux extrémités de la chaîne porte-câbles sur l'installation. Les serre-câbles sont intégrés à l'élément de fixation.
Leur raccordement s'effectue au niveau du rayon externe.
Leur raccordement s'effectue au niveau du rayon externe.
Plage de température
-30 °C à +125 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.