FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
noire. Design fermé avec fermeture à déclic.
Nota
Chaîne porte-câbles pour une alimentation en énergie fiable afin de guider et de protéger les conduites et les tuyaux en cas de mouvements 3D multiaxiaux. 2 compartiments pour la séparation des fluides.

Cette chaîne porte-câbles 3D entièrement fermée est dotée de couvercles faciles à ouvrir, qui permettent d’équiper rapidement la chaîne et d’accéder aux conduites à n’importe quel endroit de la chaîne. Cette chaîne porte-câbles peut également être utilisée en présence de copeaux et dans un environnement agressif. L’une de ses caractéristiques les plus importantes est le degré de torsion de +/-10° par maillon de la chaîne. Les rayons et les degrés de torsion sont conçus de manière à ce que les conduites guidées puissent être déplacées le plus délicatement possible. Les maillons de la chaîne peuvent être reliés à la main sans outil et peuvent également être raccourcis.
Plage de température
-30 °C à +125 °C
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté