FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Chaîne porte-câbles
Finition 1
ouverture dans le rayon interne
Matière du corps de base
polyamide
B1=Largeur, extérieur
36
B=largeur, intérieur
25
G=Nombre d'éléments
34
H1=hauteur, extérieur
23
H=hauteur, intérieur
17
L=Longueur
986
Décharge de traction
intégrée à l'élément de raccordement
E
99
M
177
N
78,5
R
38
RoHS
true
Séparateur
80850-12-17
UNSPSC Code
31161543
Élément de raccordement
80850-11-17025

Description

Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
Noire. Ouverture dans le rayon interne.
Nota
Chaîne porte-câbles pour un guidage en toute sécurité des câbles d'alimentation et de données flexibles, ainsi que des tuyaux pneumatiques et hydrauliques. Cette chaîne modulaire peut être facilement raccourcie ou allongée.

Son matériau est résistant aux UV et convient donc également aux applications extérieures.
Données techniques
Caractéristique technique dans la zone autoportante :
Vitesse : 10 m/s
Accélération : 50 m/s²
Plage de température
-30 °C à +125 °C
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté