{"product":{"productId":"agid.23344","price":51.41,"name":"CHAÎNE PORTE-CÂBLES OUVERTURE DANS LERAYON I, H=25, B=40, R=50, L=990,POLYAMIDE"},"currency":"EUR"}
chaîne porte-câbles
ouverture dans le rayon interne
polyamide
- Chaîne en plastique avec résistance élevée à la torsion
- Convient pour les courses d'approche longues
- Ouverture dans le rayon interne.
- Raccourcissement/allogement rapides possibles
- Entretien réduit
Unité de vente
€ 51,41
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
chaîne porte-câbles
Finition 1
ouverture dans le rayon interne
Matière du corps de base
polyamide
B1=Largeur, extérieur
57
B=largeur, intérieur
40
G=Nombre d'éléments
22
H1=hauteur, extérieur
38
H=hauteur, intérieur
25
L=Longueur
990
Décharge de traction
80850-23-25
E
138
M
250
N
115
R
50
RoHS
true
Description
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
Noire. Ouverture dans le rayon interne.
Nota
Chaîne porte-câbles pour un guidage en toute sécurité des câbles d'alimentation et de données flexibles, ainsi que des tuyaux pneumatiques et hydrauliques. Cette chaîne modulaire peut être facilement raccourcie ou allongée.
Son matériau est résistant aux UV et convient donc également aux applications extérieures.
Son matériau est résistant aux UV et convient donc également aux applications extérieures.
Données techniques
Caractéristique technique dans la zone autoportante :
Vitesse : 10 m/s
Accélération : 50 m/s²
Vitesse : 10 m/s
Accélération : 50 m/s²
Plage de température
-30 °C à +125 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.