{"product":{"productId":"agid.23352","price":97.55,"name":"Chaînes porte-câbles en plastique hauteur intérieure 45 mm, ouverture des deux côtés"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
Noir. Ouverture des deux côtés.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
Noir. Ouverture des deux côtés.
Nota
Chaîne porte-câbles pour un guidage en toute sécurité des câbles d'alimentation et de données flexibles, ainsi que des tuyaux pneumatiques et hydrauliques. Cette chaîne modulaire peut être facilement raccourcie ou allongée.
Son matériau est résistant aux UV et convient donc également aux applications extérieures.
Son matériau est résistant aux UV et convient donc également aux applications extérieures.
Données techniques
Caractéristique technique dans la zone autoportante :
Vitesse : 10 m/s
Accélération : 50 m/s²
Vitesse : 10 m/s
Accélération : 50 m/s²
Plage de température
-30 °C à +125 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.