{"product":{"productId":"agid.35365","price":38.67,"name":"Colliers de serrage pour adaptateurs"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Colliers de serrage pour adaptateurs, forme A
à partir de
€38.67
hors TVA
hors frais d’envoi
Colliers de serrage pour adaptateurs, forme B
à partir de
€79.12
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Nota
Le collier de serrage est utilisé en association avec l’adaptateur 80855-20. Il sert à serrer et à fixer l’adaptateur. L’adaptateur reste alors pivotant et inclinable dans le collier de serrage.
Plage de température
-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).
Accessoire
Adaptateur 80855-20.