FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Nota
La traverse coulissante permet un fonctionnement régulier et silencieux de la chaîne porte-câbles/du tube ondulé. La fourche rotative offre une plus grande liberté de mouvement pour le guidage des chaînes porte-câbles.
Plage de température
-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).
Montage
La fourche rotative est généralement fixée sur une bride rotative, offrant ainsi un degré de liberté de mouvement supplémentaire par rapport à la bride rotative.
Accessoire
Bride rotative 80855-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté