{"product":{"productId":"agid.35357","price":56.56,"name":"Traverses coulissantes"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Traverses coulissantes, forme A
à partir de
56,56 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Traverses coulissantes, forme B
à partir de
99,49 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Nota
La traverse coulissante permet un fonctionnement régulier et silencieux de la chaîne porte-câbles/du tube ondulé.
Plage de température
-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).
Montage
L’ouverture et la fermeture de la traverse coulissante s’effectuent sans outil grâce à une fermeture en plastique. Les mors intérieurs sont composés de deux demi-coques identiques qui doivent être montées sur la chaîne porte-câbles au moyen d’assemblages de trous et de broches. Les mors montés autour de la chaîne porte-câbles sont insérés dans l’élément de fixation et permettent un fonctionnement régulier de la chaîne porte-câbles.