EN
Choose your language
Designation
Mains cable
Version 1
Schuko angled plug
Version 2
GST18i3 socket
Main material
plastic
Main colour
black
L=Length
4000
Cable type
H05VV-F
No. of conductors x conductor cross-section
N=3X1,5 MM²
Rated current A
16
Rated voltage V
250
Safety rating
IP20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Isolation du câble : plastique PVC.
Connecteur : plastique PA.
Matériau du contact : CuZn, étamé.
Finition
noir.
Nota
Câble d'alimentation pour l'alimentation de blocs multiprises et de lampes LED.

Face 1 : Fiche coudée avec contact de protection.
Face 2 : Douille GST18i3. Auto-verrouillable (déverrouillage nécessitant un outil).
Plage de température
Résistance à la température en continu 70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté