{"product":{"productId":"agid.27600","price":19.06,"name":"Câble de raccordement Connecteur GST18i3 - Douille GST18i3"},"currency":"EUR"}
Matière
Isolation du câble : plastique PVC.
Connecteur : plastique PA.
Matériau du contact : CuZn, étamé.
Connecteur : plastique PA.
Matériau du contact : CuZn, étamé.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Isolation du câble : plastique PVC.
Connecteur : plastique PA.
Matériau du contact : CuZn, étamé.
Connecteur : plastique PA.
Matériau du contact : CuZn, étamé.
Finition
noir.
Nota
Câble de raccordement pour relier des blocs multiprises et des lampes LED.
Face 1 : Connecteur GST18i3. Auto-verrouillable (déverrouillage nécessitant un outil).
Face 2 : Douille GST18i3. Auto-verrouillable (déverrouillage nécessitant un outil).
Face 1 : Connecteur GST18i3. Auto-verrouillable (déverrouillage nécessitant un outil).
Face 2 : Douille GST18i3. Auto-verrouillable (déverrouillage nécessitant un outil).
Plage de température
Résistance à la température en continu 70 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.