{"product":{"productId":"agid.27360","price":13.44,"name":"Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis, forme B, douille coudée"},"currency":"EUR"}
- Indice de protection jusqu'à IP 67
- Plage de température élevée
- Avec verrouillage à vis
- Codage A
Description
Matière
Boîtier : plastique.
Câble : PUR
(4 pôles longueur 3 ou 5 mètres PVC.
8 pôles longueur 10 mètres PVC.
12 pôles longueur 10 mètres PVC).
Isolation cordon : PP
(4 pôles longueur 3 ou 5 mètres PVC.
8 pôles longueur 10 mètres PVC.
12 pôles longueur 10 mètres PVC).
Contact : alliage de cuivre.
Surface de contact : Au (or).
Verrouillage : zinc injecté haute pression nickelé.
Câble : PUR
(4 pôles longueur 3 ou 5 mètres PVC.
8 pôles longueur 10 mètres PVC.
12 pôles longueur 10 mètres PVC).
Isolation cordon : PP
(4 pôles longueur 3 ou 5 mètres PVC.
8 pôles longueur 10 mètres PVC.
12 pôles longueur 10 mètres PVC).
Contact : alliage de cuivre.
Surface de contact : Au (or).
Verrouillage : zinc injecté haute pression nickelé.
Finition
Douille (femelle).
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Nota
Connecteur avec verrouillage à vis.
Connecteur moulé sur le câble.
Identification du fil selon le code couleur DIN 47100.
Codage A. Couple de serrage recommandé pour le verrouillage 0,6 Nm.
Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.
Connecteur moulé sur le câble.
Identification du fil selon le code couleur DIN 47100.
Codage A. Couple de serrage recommandé pour le verrouillage 0,6 Nm.
Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.
Données techniques
Nombre de cycles de connexion : ≥ 100.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.