EN
Choose your language
Désignation
Connecteur
Modèle 1
avec verrouillage à crans
Modèle 2
6 pôles
Forme
A
Type de forme
douille droite
Matériau du corps de base
polyuréthane
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
polyurethane
Coloris des composants
noir
P=longueur de câble
2000
Cable bend radius fixed
≥ 10 x D1
Cable bend radius moving
≥ 5 x D1
Courant assigné (40 °C) en A
1,5
D1
4,5
Degré de pollution
3
EMC capability
unshielded
Halogen-free
yes
Indice de protection
IP65
Nombre de conducteurs x section de conducteurs
6 X 0,25 mm²
Nominal voltage V
300 AC
Number of bend cycles max.
2000000 (25 °C)
Résistance du conducteur (20 °C) en Ω/Km
79
Temperature range cable fixed
-50 °C - +90 °C
Temperature range cable moving
-25 °C - +90 °C
Tension de résistance aux chocs assignée en V
800
Tension de service en V
30
Test voltage V
2500 AC
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Boîtier : PUR.
Câble : PUR.
Isolation cordon : PP.
Contact : CuZn (laiton) / CuSn (bronze).
Surface de contact : Au (or).
Finition
Douille (femelle).
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Nota
Connecteur avec verrouillage à crans (Snap-in).
Connecteur moulé sur le câble.
Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.
Données techniques

Durée de vie mécanique : 50 cycles de connexion.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought