Connecteur avec verrouillage à crans polyuréthane noir 80130-0806X5000
- Indice de protection IP 65
- Plage de température élevée
- Verrouillage Snap-in
Unité de vente
€42.65
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Connecteur
Modèle 1
avec verrouillage à crans
Modèle 2
6 pôles
Forme
A
Type de forme
douille droite
Matériau
du corps de base
polyuréthane
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
polyurethane
Coloris
des composants
noir
P=longueur de câble
5000
Compatibilité CEM
non blindé
Courant assigné
(40 °C)
en A
1,5
D1
4,5
Degré de pollution
3
Indice de protection
IP65
Nombre de
conducteurs x
section de conducteurs
6 X 0,25 mm²
Nombre de
cycles de flexion
max.
2000000 (25 °C)
Plage de température
du câble
fixe
-50 °C - +90 °C
Plage de température
du câble
mobile
-25 °C - +90 °C
Rayon de courbure
du câble
fixe
≥ 10 x D1
Rayon de courbure
du câble
mobile
≥ 5 x D1
Résistance du conducteur
(20 °C)
en Ω/Km
79
Sans halogène
oui
Tension de
résistance aux chocs assignée
en V
800
Tension de contrôle
en V
2500 AC
Tension de service
en V
30
Tension nominale
en V
300 AC
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Boîtier : PUR.
Câble : PUR.
Isolation cordon : PP.
Contact : CuZn (laiton) / CuSn (bronze).
Surface de contact : Au (or).
Câble : PUR.
Isolation cordon : PP.
Contact : CuZn (laiton) / CuSn (bronze).
Surface de contact : Au (or).
Finition
Douille (femelle).
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Nota
Connecteur avec verrouillage à crans (Snap-in).
Connecteur moulé sur le câble.
Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.
Connecteur moulé sur le câble.
Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.
Données techniques
Durée de vie mécanique : 50 cycles de connexion.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.