{"product":{"productId":"agid.27601","price":10.45,"name":"Raccords de liaison Connecteur GST18i3 - Douille GST18i3"},"currency":"EUR"}
Matière
Plastique PA.
Matériau du contact : CuZn, étamé.
Matériau du contact : CuZn, étamé.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plastique PA.
Matériau du contact : CuZn, étamé.
Matériau du contact : CuZn, étamé.
Finition
noir.
Nota
Raccord de liaison à 3 pôles pour le raccordement direct de blocs multiprises et de lampes LED.
Face 1 : Connecteur GST18i3.
Face 2 : Douille GST18i3.
Veuillez noter que l'utilisation du raccord de liaison n'est possible qu'en association avec un raccord de profilés à coulisse de type I 07075-02.
Face 1 : Connecteur GST18i3.
Face 2 : Douille GST18i3.
Veuillez noter que l'utilisation du raccord de liaison n'est possible qu'en association avec un raccord de profilés à coulisse de type I 07075-02.
Plage de température
Résistance à la température en continu 70 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.