{"product":{"productId":"agid.4567","price":13.35,"name":"Connecteur confectionnable avec raccord vissé, forme A"},"currency":"EUR"}
- Plage de température : -25 °C à +85 °C
- Indice de protection IP 67
Description
Matière
Corps : plastique. Contacts en bronze doré pour M8x1. Contacts en laiton avec revêtement optaloy pour M12x1.
Finition
Douille (femelle)
Tension : U = 60 V
Courant : I max. 4 A
Nombre de pôles : 3 pôles (à 4 pôles pour M12x1)
Indice de protection : IP 67
Tension : U = 60 V
Courant : I max. 4 A
Nombre de pôles : 3 pôles (à 4 pôles pour M12x1)
Indice de protection : IP 67
Nota
Connecteur à verrouillage à vis.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +85 °C
Indication de dessin
P1 = Passe-fil
1 = marron (BN)
2 = blanc (WH)
3 = bleu (BU)
4 = noir (BK)
1 = marron (BN)
2 = blanc (WH)
3 = bleu (BU)
4 = noir (BK)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.