FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bande velcro
Modèle 1
en rouleau
Matériau du corps de base
polypropylène
Coloris du corps de base
noir
B=Largeur
25
L=Longueur
25000
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
Polypropylène.
Finition
Noire, auto-extinguible selon UL94-V2.
Nota
Bande à boucles et crochets en polypropylène de qualité supérieure, peut être ouverte et fermée des centaines de fois.
Les bandes Velcro conviennent parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils.

Auto-extinguible selon UL94-V2. Peut être coupée à la longueur souhaitée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought