FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sangle velcro
Matériau du corps de base
polypropylène
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
polyamide
Coloris des composants
noir
B=Largeur
20
L=Longueur
300
B1
27
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
Bande Velcro en polypropylène.
Œillet en polyamide.
Finition
Bande Velcro et œillet noirs, auto-extinguibles selon UL94-V2.
Nota
Bande à boucles et crochets avec œillet en plastique soudé de qualité supérieure, peut être ouverte et fermée des centaines de fois.
La sangle Velcro convient parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils. Elle est passée à travers l'œillet, côté bride vers l'extérieur, puis fermement tendue en tirant dessus et solidement attachée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté