EN
Choose your language
Désignation
Sangle velcro
Matériau du corps de base
polypropylène
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
polyamide
Coloris des composants
noir
B=Largeur
20
L=Longueur
500
B1
27
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
Bande Velcro en polypropylène.
Œillet en polyamide.
Finition
Bande Velcro et œillet noirs, auto-extinguibles selon UL94-V2.
Nota
Bande à boucles et crochets avec œillet en plastique soudé de qualité supérieure, peut être ouverte et fermée des centaines de fois.
La sangle Velcro convient parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils. Elle est passée à travers l'œillet, côté bride vers l'extérieur, puis fermement tendue en tirant dessus et solidement attachée.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté