Diode électroluminescente plastique rouge 81100-90-245
- Ultraclaires
- Avec résistance série
- Avec redresseur unidirectionnel
- 12 ou 24 volts
Sales unit
8,44 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
LED
Main
material
plastic
Main
colour
red
Lamp socket
L5.5K
Nominal current mA
3 / 6
Nominal voltage V AC/DC
24 +10%
Reference number
L5,5K24UR
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Matière
Plastique.
Bornes de contact en laiton nickelé.
Bornes de contact en laiton nickelé.
Finition
Diode électroluminescente ultraclaire pour douille de lampe L5,5k, 12 V ou 24 V.
Nota
Diode électroluminescente ultraclaire pour douille de lampe L5,5k. Elle dispose d’une résistance série intégrée et d’un redresseur unidirectionnel, et convient pour 12 ou 24 V CA/CC. Lors du raccordement au CC, il est important de respecter la polarité correcte : + X1/- X2. En raison des tolérances de fabrication des diodes électroluminescentes, de légères variations de couleur (température de couleur) peuvent survenir. Il n’est donc pas exclu que les couleurs des diodes électroluminescentes d’un même lot de fabrication soient perçues différemment. Les données électriques et optiques ont été mesurées à une température ambiante de 25 °C. Tous les modèles présentés sont équipés d’une diode de protection en série avec la résistance et la LED. Cela permet également d’utiliser ces modèles avec une tension alternative appropriée.
Certifications / normes respectées :
CE.
Certifications / normes respectées :
CE.
Plage de température
Température de stockage : -25 °C à +80 °C.
Température de service : -20 °C à +60 °C.
Température de service : -20 °C à +60 °C.
Accessoire
Éléments de contact
pour douilles de lampe
pour douilles de lampe
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.