{"product":{"productId":"agid.34758","price":20.57,"name":"Boîtiers pour dispositifs de commande et de signalisation Ouverture de montage Ø 22,3 mm, forme B"},"currency":"EUR"}
- Ouverture de montage Ø 22,3 mm
Description
Matière
Plastique PA6.
Finition
Partie inférieure gris foncé.
Partie supérieure noire.
Support noir.
Partie supérieure noire.
Support noir.
Nota
Boîtier vide pouvant accueillir jusqu’à 4 éléments de commande. Ce boîtier robuste en plastique PA6 a un diamètre de montage de 22,3 mm pour accueillir des dispositifs de commande et de signalisation. Il est adapté comme boîtier de montage pour des applications dans tous les secteurs industriels. Son espace intérieur est suffisamment grand pour permettre l’installation des composants nécessaires. Il suffit d’insérer ce boîtier dans le support fourni et de le fixer en l’encliquetant.
Forme A : Sans entrée de câble prédécoupée (pour vos propres raccords ou connexion radio).
Forme B : Une entrée de câble M16 défonçable prédécoupée sur la face avant.
Certifications / normes respectées :
CE, UL.
L’indice de protection IP dépend des composants utilisés.
Forme A : Sans entrée de câble prédécoupée (pour vos propres raccords ou connexion radio).
Forme B : Une entrée de câble M16 défonçable prédécoupée sur la face avant.
Certifications / normes respectées :
CE, UL.
L’indice de protection IP dépend des composants utilisés.
Plage de température
Température de stockage : -40 °C à +70 °C.
Température de service : -40 °C à +60 °C.
Température de service : -40 °C à +60 °C.
Montage
Le support est vissé sur une surface ou un profilé à l’aide de vis FHC. Le boîtier est ensuite placé sur le support et encliqueté.
Contenu de la livraison
1x boîtier.
1x support mural.
1x support mural.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.