{"product":{"productId":"agid.34101","price":31.1,"name":"Bouton-poussoir éclairé, tactile, version à encastrer, Ø 22,3 mm, raccordement par connecteur plat, compact"},"currency":"EUR"}
Matière
Plastique.
Bornes de contact plaquées or Au.
Bornes de contact plaquées or Au.
Finition
Cadre frontal argenté.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plastique.
Bornes de contact plaquées or Au.
Bornes de contact plaquées or Au.
Finition
Cadre frontal argenté.
Remarque
Veuillez commander les capuchons pour boutons et les étiquettes d’identification séparément.
Nota
Bouton-poussoir tactile de forme ronde avec contacteur intégré et raccords pour connecteurs plats (utiliser des douilles à fiche plate partiellement ou totalement isolées). Avec LED blanche intégrée. Différentes couleurs de boutons peuvent être appliquées grâce aux capuchons pour boutons disponibles en option (un capuchon pour bouton est nécessaire pour une finition propre).
Nos boutons-poussoirs se distinguent par leur forme plate et leur design ergonomique. Ils ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter. Ces boutons répondent à toutes les normes en vigueur.
Certifications / normes respectées :
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.
Leur indice de protection IP se réfère à la face avant.
Un bouton-poussoir tactile est un interrupteur qui, lorsqu’on appuie dessus, donne une réponse perceptible sous la forme d’une légère résistance ou d’un clic. Cette réponse signale que le bouton-poussoir a été actionné avec succès.
Nos boutons-poussoirs se distinguent par leur forme plate et leur design ergonomique. Ils ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter. Ces boutons répondent à toutes les normes en vigueur.
Certifications / normes respectées :
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.
Leur indice de protection IP se réfère à la face avant.
Un bouton-poussoir tactile est un interrupteur qui, lorsqu’on appuie dessus, donne une réponse perceptible sous la forme d’une légère résistance ou d’un clic. Cette réponse signale que le bouton-poussoir a été actionné avec succès.
Données techniques
Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : 1 000 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 1 000 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Durée de vie mécanique : 1 000 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 1 000 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Plage de température
Température de stockage : -40 °C à +80 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Accessoire
Capuchons pour boutons 81040.
Étiquettes d’identification 81040-15.
Lève-capuchon 81040-10.
Boîtiers de montage 81200, 81200-05.
Étiquettes d’identification 81040-15.
Lève-capuchon 81040-10.
Boîtiers de montage 81200, 81200-05.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.