{"product":{"productId":"agid.34103","price":31.65,"name":"Bouton-poussoir avec anneau lumineux, version à encastrer, Ø 22,3 mm, raccordement par connecteur plat, compact"},"currency":"EUR"}
Matière
Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Bornes de contact en AgNi.
Finition
cadre frontal argenté.
LED blanche intégrée.
LED blanche intégrée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Bornes de contact en AgNi.
Finition
cadre frontal argenté.
LED blanche intégrée.
LED blanche intégrée.
Nota
Bouton-poussoir à impulsion de forme ronde avec contacteur intégré et raccords pour connecteurs plats (utiliser des douilles à fiche plate partiellement ou totalement isolées). Avec capuchon pour bouton et LED blanche intégrée. La couleur est celle de l’anneau coloré.
Nos boutons-poussoirs se distinguent par leur forme plate et leur design ergonomique. Ils ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter. Ces boutons répondent à toutes les normes en vigueur.
Certifications / normes respectées :
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Nos boutons-poussoirs se distinguent par leur forme plate et leur design ergonomique. Ils ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter. Ces boutons répondent à toutes les normes en vigueur.
Certifications / normes respectées :
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Données techniques
Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : 1 000 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 1 000 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Durée de vie mécanique : 1 000 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 1 000 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Plage de température
Température de stockage : -40 °C à +80 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Accessoire
Boîtiers de montage 81200, 81200-05.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.