Capuchon pour boutons transparent plastique bleu 81040-102
Unité de vente
€0.40
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Capuchon pour boutons
Modèle 1
transparent
Forme
A
Type de forme
plate
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
bleu
Numéro de référence
T22RRBL
Éclairable
oui
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
Plastique PA12.
Finition
plat, transparent.
Nota
Capuchons pour boutons pour une finition propre sur les boutons-poussoirs et les boutons-poussoirs lumineux. Le capuchon pour bouton se monte sur le bouton-poussoir par simple emboîtement, sans outil. Il peut également être retiré à l’aide du lève-capuchon disponible en option.
Ce capuchon pour bouton peut être pourvu d’une étiquette d’identification insérable et éclairé.
Ce capuchon pour bouton peut être pourvu d’une étiquette d’identification insérable et éclairé.
Accessoire
Lève-capuchon 81040-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.