{"product":{"productId":"agid.34104","price":25.51,"name":"Double bouton-poussoir, version à encastrer, Ø 22,3 mm, avec blocs de contact, raccord vissé"},"currency":"EUR"}
Matière
Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Bornes de contact en AgNi.
Finition
Bouton-pression rouge/vert avec inscription.
Cadre frontal anthracite.
Cadre frontal anthracite.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Bornes de contact en AgNi.
Finition
Bouton-pression rouge/vert avec inscription.
Cadre frontal anthracite.
Cadre frontal anthracite.
Nota
Double bouton-poussoir à impulsion avec blocs de contact (1x contact à ouverture, 1x contact à fermeture) avec raccord vissé. Nos doubles boutons-poussoirs sont composés d’un bouton-poussoir rouge et d’un bouton-poussoir vert avec l’inscription 0/I. Le revêtement laser résistant à l’abrasion de ces composants garantit une lisibilité durable.
Ils ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter. Nos doubles boutons-poussoirs répondent à toutes les normes en vigueur.
Certifications / normes respectées :
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Leur indice de protection IP se réfère à la face avant.
Ils ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter. Nos doubles boutons-poussoirs répondent à toutes les normes en vigueur.
Certifications / normes respectées :
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Leur indice de protection IP se réfère à la face avant.
Données techniques
Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : 30 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 1 000 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Durée de vie mécanique : 30 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 1 000 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Plage de température
Température de stockage : -40 °C à +80 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.