FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Polycarbonate.
Finition
noir.
Nota
Élément sirène pour la signalisation acoustique des états et des dysfonctionnements des machines et installations. Avec 2 tonalités au choix. Son continu et son alterné (réglables par un interrupteur à coulisse dans l’élément sirène). Le volume est réglable par interrupteur.

Cette sirène peut être utilisée seule avec un élément de raccordement comme simple signal d’avertissement acoustique ou peut être associée à d’autres éléments lumineux ou acoustiques pour former une colonne de signalisation (5 éléments max. possibles). Cet élément sirène se monte et se démonte à l’aide d’une fermeture à vis.

Un élément de raccordement est nécessaire pour sa mise en service. Veuillez le commander séparément.

Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Données techniques
Position de montage : libre.
Volume sonore à 1 mètre : max. 105 dB (A)
Nombre de tonalités : 2
Signal acoustique : son continu, son alterné
Volume réglable : par interrupteur
Plage de réglage du volume sonore : env. 95 à 105 dB (A)
Fréquence audio : 3 000 Hz
Durée de vie acoustique : min. 5 000 h.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +50 °C.
Accessoire
Élément de raccordement 81400-30.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté