Pied Classic polyamide noir 81400-35-170037
- Pied de montage pour tube Ø25 mm
- Montage simple et intuitif
- Pour la construction modulaire de colonnes de signalisation
Unité de vente
€17.65
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Pied
Modèle 1
Classic
Modèle 2
pour tube Ø25
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
noir
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
Polyamide, renforcé de fibre de verre.
Finition
noir.
Nota
Pied pour tube Ø25 mm. L’unité de signalisation peut ainsi être montée en hauteur.
Un tube d’un diamètre extérieur de 25 mm peut être inséré sur ce pied de montage. L’élément de raccordement pour montage sur tube (forme B) et l’élément de raccordement avec connecteur M12 (forme C) peuvent ensuite être montés sur ce tube.
Un tube d’un diamètre extérieur de 25 mm peut être inséré sur ce pied de montage. L’élément de raccordement pour montage sur tube (forme B) et l’élément de raccordement avec connecteur M12 (forme C) peuvent ensuite être montés sur ce tube.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.