{"product":{"productId":"agid.34709","price":17.12,"name":"Pied pour tube Ø25 mm"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyamide, renforcé de fibre de verre.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide, renforcé de fibre de verre.
Finition
noir.
Nota
Pied pour tube Ø25 mm. L’unité de signalisation peut ainsi être montée en hauteur.
Un tube d’un diamètre extérieur de 25 mm peut être inséré sur ce pied de montage. L’élément de raccordement pour montage sur tube (forme B) et l’élément de raccordement avec connecteur M12 (forme C) peuvent ensuite être montés sur ce tube.
Un tube d’un diamètre extérieur de 25 mm peut être inséré sur ce pied de montage. L’élément de raccordement pour montage sur tube (forme B) et l’élément de raccordement avec connecteur M12 (forme C) peuvent ensuite être montés sur ce tube.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.