EN
Choose your language
Désignation
Calotte
Modèle 1
transparent
Forme
C
Type de forme
sphérique
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
blanc opale
Numéro de référence
K22RRWS
Éclairable
oui
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
Plastique PA12.
Finition
bombées, transparentes.
Nota
Calottes pour une finition propre sur les voyants lumineux. La calotte se monte sur le voyant lumineux par simple emboîtement, sans outil. Elle peut également être retirée à l’aide du lève-capuchon disponible en option.

Cette calotte peut être pourvue d’une étiquette d’identification insérable et éclairée.
Accessoire
Lève-capuchon 81040-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought