{"product":{"productId":"agid.34112","price":20.95,"name":"Voyant lumineux LED, version à encastrer, Ø 22,3 mm, raccordement par connecteur plat, compact"},"currency":"EUR"}
Matière
Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Bornes de contact en AgNi.
Finition
cadre frontal argenté.
LED blanche intégrée.
LED blanche intégrée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Bornes de contact en AgNi.
Finition
cadre frontal argenté.
LED blanche intégrée.
LED blanche intégrée.
Nota
Voyant lumineux de forme ronde et raccords pour connecteurs plats (utiliser des douilles à fiche plate partiellement ou totalement isolées). Avec LED blanche intégrée. Différentes couleurs signalétiques peuvent être appliquées grâce aux calottes disponibles en option (une calotte est nécessaire pour une finition propre).
Nos voyants lumineux se distinguent par leur forme plate et leur design ergonomique. Ils ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter. Nos voyants lumineux répondent à toutes les normes en vigueur.
Certifications / normes respectées :
CE.
EN 60947-5-1, EN 61058.
Leur indice de protection IP se réfère à la face avant.
Nos voyants lumineux se distinguent par leur forme plate et leur design ergonomique. Ils ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter. Nos voyants lumineux répondent à toutes les normes en vigueur.
Certifications / normes respectées :
CE.
EN 60947-5-1, EN 61058.
Leur indice de protection IP se réfère à la face avant.
Données techniques
Position de montage : libre.
Durée de vie électrique : 1 000 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Durée de vie électrique : 1 000 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Plage de température
Température de stockage : -40 °C à +80 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Accessoire
Calottes 81175-99.
Étiquettes d’identification 81040-15.
Lève-capuchon 81040.
Boîtiers de montage 81200, 81200-05.
Étiquettes d’identification 81040-15.
Lève-capuchon 81040.
Boîtiers de montage 81200, 81200-05.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.