{"product":{"productId":"agid.34716","price":16.22,"name":"Adaptateur de montage Ø62 mm, forme E"},"currency":"EUR"}
- Adaptateur de montage pour luminaires en saillie
- Diamètre 62 mm
- Montage simple et intuitif
Description
Matière
Polycarbonate/ABS.
Finition
gris.
Nota
Cet adaptateur de montage sert de socle pour les luminaires en saillie de Ø62 mm. Le luminaire en saillie s’emboîte sans outil sur l’adaptateur de montage grâce au verrouillage par baïonnette. Le luminaire en saillie s’enclenche ensuite en toute sécurité sur l’adaptateur de montage grâce à une fermeture à clic.
Certifications / Normes respectées :
Forme B, E : EAC, cULus, UL (Type 12).
Forme WK : EAC.
Certifications / Normes respectées :
Forme B, E : EAC, cULus, UL (Type 12).
Forme WK : EAC.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +60 °C
Montage
Forme B : Montage au sol pour l’installation sur des surfaces planes (avec plaque d’étanchéité).
Forme E : Montage monotrou pour l’installation sur des surfaces planes (avec écrou et plaque d’étanchéité).
Forme WK : Montage en angle avec presse-étoupe.
Forme E : Montage monotrou pour l’installation sur des surfaces planes (avec écrou et plaque d’étanchéité).
Forme WK : Montage en angle avec presse-étoupe.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.