FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Plastique TPE.
Finition
noir.
Nota
Ces clapets de protection sont adaptés aux prises encastrables dont la tête possède un diamètre maximal de 30,5 mm, par exemple pour les prises USB ou RJ45 encastrables. Ils offrent une protection accrue contre la poussière et l’humidité. Pour protéger les prises encastrables lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Ce clapet de protection est extrêmement résistant aux influences environnementales et convient donc parfaitement à une utilisation dans les environnements difficiles.
Ce clapet de protection se place sur la prise encastrable et est monté en même temps que celle-ci.

Son indice de protection IP se réfère à l’état fermé.
Plage de température
Température de service : -50 °C à +100 °C.
Accessoire
Prises USB encastrables 81180 / 81180-10.
Prises RJ45 encastrables 81180-15.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought