{"product":{"productId":"agid.34110","price":54.05,"name":"Bouton à clé verrouillable, version à encastrer, Ø 22,3 mm, raccordement par connecteur plat, compact"},"currency":"EUR"}
Matière
Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Bornes de contact en AgNi.
Finition
Touche de sélection noire.
Cadre frontal argenté.
Cadre frontal argenté.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Bornes de contact en AgNi.
Finition
Touche de sélection noire.
Cadre frontal argenté.
Cadre frontal argenté.
Nota
Bouton à clé de forme ronde avec contacteur intégré et raccords pour connecteurs plats (utiliser des douilles à fiche plate partiellement ou totalement isolées). Nos boutons à clé verrouillables sont tous livrés avec 2 clés. Leur serrure étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Nos boutons à clé se distinguent par leur design ergonomique. Ils ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter. Nos sélectionneurs répondent à toutes les normes en vigueur.
Leur indice de protection IP se réfère à la face avant.
Certifications / normes respectées :
CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Nos boutons à clé se distinguent par leur design ergonomique. Ils ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter. Nos sélectionneurs répondent à toutes les normes en vigueur.
Leur indice de protection IP se réfère à la face avant.
Certifications / normes respectées :
CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Données techniques
Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : 30 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 30 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Durée de vie mécanique : 30 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 30 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Plage de température
Température de stockage : -40 °C à +80 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Accessoire
Boîtiers de montage 81200, 81200-05.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.