Description
Description du produit
Bloc d’alimentation pour entraînements à broche.
Remarque
Veuillez commander séparément le câble de raccordement adapté à votre pays.
Nota
Bloc d’alimentation de bureau CA/CC compact, avec une tension d’entrée comprise entre 100 et 240 volts CA et une tension de sortie de 24 ±1,2 volts CC. Extrêmement robuste et durable, même dans un environnement difficile.
Côté sortie : câble fixe de 1,0 mètre avec connecteur Molex Mini Fit (douille à 4 pôles) avec verrouillage à encliquetage.
Côté entrée : IEC 60320 C8 (veuillez commander séparément le câble de raccordement adapté à votre pays).
Certifications / normes respectées :
CE, TÜV Rheinland, GS.
Côté sortie : câble fixe de 1,0 mètre avec connecteur Molex Mini Fit (douille à 4 pôles) avec verrouillage à encliquetage.
Côté entrée : IEC 60320 C8 (veuillez commander séparément le câble de raccordement adapté à votre pays).
Certifications / normes respectées :
CE, TÜV Rheinland, GS.
Plage de température
-10 °C à +50 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.