Description
Nota
Alimentation de table CA/CC compacte de qualité industrielle avec une tension d’entrée de 100 à 240 volts CA et une tension de sortie de 24 volts CC. Extrêmement robuste et durable, même dans un environnement difficile.
Côté entrée : prise européenne.
Côté sortie : câble fixe de 1,0 mètre avec connecteur M12x1 codé A (douille à 4 pôles) avec verrouillage à vis.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Côté entrée : prise européenne.
Côté sortie : câble fixe de 1,0 mètre avec connecteur M12x1 codé A (douille à 4 pôles) avec verrouillage à vis.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Plage de température
0 °C jusqu’à +40 °C.
Avantages
Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions.
Lampe de signalisation à LED pour indiquer le fonctionnement.
Lampe de signalisation à LED pour indiquer le fonctionnement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.