{"product":{"productId":"agid.35145","price":47.36,"name":"Bloc d\u2019alimentation 24 V CC, 60 W, 2,5 A, entrée 90-264 V CA avec douille M12 codée A"},"currency":"EUR"}
Description
Nota
Alimentation de table CA/CC compacte de qualité industrielle avec une tension d’entrée de 90 à 264 volts CA et une tension de sortie de 24 volts CC. Extrêmement robuste et durable, même dans un environnement difficile.
Côté entrée : câble de raccordement de 1,8 mètre avec prise d’appareil froid C13 et fiche SCHUKO coudée.
Côté sortie : câble fixe de 1,8 mètre avec connecteur M12x1 codé A (douille à 4 pôles) avec verrouillage à vis.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, EU, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Côté entrée : câble de raccordement de 1,8 mètre avec prise d’appareil froid C13 et fiche SCHUKO coudée.
Côté sortie : câble fixe de 1,8 mètre avec connecteur M12x1 codé A (douille à 4 pôles) avec verrouillage à vis.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, EU, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Plage de température
-30 °C à +70 °C.
Avantages
Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surchauffes.
Boîtier entièrement fermé.
Lampe de signalisation à LED pour indiquer le fonctionnement.
Consommation électrique en fonctionnement sans charge inférieure à 0,075 W.
Boîtier entièrement fermé.
Lampe de signalisation à LED pour indiquer le fonctionnement.
Consommation électrique en fonctionnement sans charge inférieure à 0,075 W.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.