FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les supports de capteurs avec rainure en T permettent de fixer des capteurs sur des composants ronds tels que des vérins pneumatiques.
Matière
Support de capteur en POM.
Profilé rainuré en aluminium.
Finition
POM noir.
Nota
Pour vérin rond Ø20.
Utilisation
Fixation des capteurs à rainure en T sur les vérins pneumatiques ronds.
Plage de température
-20 °C - +70 °C.
Montage
Le support de capteur est relié au composant à détecter au moyen de la vis de serrage située sur la bague d’arrêt.
Le capteur est inséré dans la rainure en T et y est bloqué.
Accessoire
Doigt d’indexage pneumatique en inox 03095-01.
Capteur de champ magnétique 83001.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté