{"product":{"productId":"agid.18169","price":88.22,"name":"DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ INDUCTIF, ROND,FORME:A, PLASTIQUE, CÂBLE EN PUR"},"currency":"EUR"}
Détecteur de proximité
inductif
plastique
- Fréquences de commutation élevées
- Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité.
- Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité
- Indice de protection IP 67
- Plage de température : -25 °C à +70 °C
Unité de vente
€ 88,22
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Détecteur de proximité
Forme
A
Finition 1
inductif
Finition 2
ronde
Matière du corps de base
plastique
Courant I
max. (mA)
100
Distance
de commutation
Sn (mm)
2
Fréquence de
commutation f
(Hz)
1500
Nombre de conducteurs x
section de conducteurs
3 x 0,14 mm²
REACh
false
RoHS
true
Type de
raccordement
câble en PUR
Description
Matière
Corps en plastique.
Surface active POM.
Surface active POM.
Finition
Tension : U = 10 – 30 V DC Fonction : contacteur Type de couplage : PNP Type de montage : noyable Indice de protection : IP 67
Nota
Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact. Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Sécurité
Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.
Indication de dessin
1) Affichage LED
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.