{"product":{"productId":"agid.4554","price":143.14,"name":"Détecteurs de proximité inductifs, forme C, boîtier rond avec connecteur"},"currency":"EUR"}
- Fréquences de commutation élevées
- Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité
- Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité
- Indice de protection IP 67
- Plage de température : -25 °C à +70 °C
Description
Matière
Corps en Inox.
Surface active PBT.
Surface active PBT.
Nota
Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact. Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Sur demande
Tension : U = 10 – 30 V DC Fonction : contacteur Type de couplage : PNP Type de montage : noyable Indice de protection : IP 67
Sécurité
Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.
Indication de dessin
1) Affichage LED
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.