Thermostat pour ventilateurs à filtre plastique gris clair RAL 7035 83200-161
- Raccordement sans outil
- Forme compacte optimisée pour l’écoulement
- Puissance de commutation élevée et résistance thermique extrême
Unité de vente
15,61 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Thermostat
Modèle 1
pour ventilateurs à filtre
Modèle 2
normalement fermé
Forme
B
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
gris clair RAL 7035
B=Largeur
34
H=Hauteur
48
L=Longueur
61
Indice de protection
IP20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Ces thermostats à contact à ouverture ou à fermeture destinés à la commande des ventilateurs garantissent un climat optimal dans l’armoire électrique. Grâce à leurs mini crampons à enfichage, qui ne nécessitent aucun outil, et à leur montage par encliquetage sur rail DIN, ils sont immédiatement opérationnels. Tandis que leur boîtier optimisé pour l’écoulement assure des mesures de haute précision, leur technologie bimétallique robuste garantit une commutation d’une fiabilité absolue jusqu’à 10 A et dans une plage de température comprise entre -45 °C et +80 °C.
Matière
Plastique.
Finition
Boîtier gris clair.
Nota
Ces thermostats permettent de réguler les températures comprises entre 0 et +60 °C à l’aide d’un bilame thermique à contact à rupture brusque (différentiel de commutation : 7 K ± 4 K). Ils sont conçus pour supporter plus de 100 000 cycles et commutent jusqu’à 250 V CA, 10(2) A ou 120 V CA, 15(2) A, avec une humidité relative maximale de 90 %.
Leur raccordement s’effectue à l’aide d’une borne bipolaire (0,5 Nm) pour fils massifs jusqu’à 2,5 mm² ou fils toronnés jusqu’à 1,5 mm². Grâce à leur position de montage libre et à leur clip pour rail DIN (35 mm), leur montage est extrêmement flexible.
Leur raccordement s’effectue à l’aide d’une borne bipolaire (0,5 Nm) pour fils massifs jusqu’à 2,5 mm² ou fils toronnés jusqu’à 1,5 mm². Grâce à leur position de montage libre et à leur clip pour rail DIN (35 mm), leur montage est extrêmement flexible.
Plage de température
de -45 °C à +80 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.