{"product":{"productId":"agid.24744","price":20.48,"name":"Actionneur pour capteur de sécurité RFID, forme B"},"currency":"EUR"}
- Pas d'usure mécanique
- Durée de vie importante
- Boîtier solide et entièrement encapsulé
- Insensible aux impuretés
- Protection antialtération grâce à la technologie RFID
Description
Matière
Boîtier en plastique, thermoplastique.
Finition
Mode de fonctionnement : RFID.
Indice de protection : IP 67.
Indice de protection : IP 67.
Nota
Actionneur pour capteur de sécurité RFID. Si l'actionneur se trouve dans la plage de la distance de commutation (porte de sécurité fermée), les sorties à semi-conducteur de du capteur de sécurité sont commutées.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +65 °C.
Accessoire
Capteur de sécurité RFID 83456.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.